Danfoss logo
EV210S, Aðgerð: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM-product-details

EV210S, Aðgerð: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM

032H8186

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Vottun: CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]10 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]10 ms
AðgerðNC
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarFKM
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]20 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV210S 3.5
Heiti varahlutaforritsEV210S
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]0.260 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV210S 3.5B G38F NC000
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
Snið magns á pakkningu16 pc
Stærð ops [mm]3.50 mm
Stærð stýriliða9 mm
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]3/8
Stærðarbrot ops [to]5/32 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiS
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210S
VottunCE
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.205 Kilogram
Net weight0.187 Kilogram
Volume0.113 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm