Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

VPV, 1 m, Fæðispenna [V] AC: 220 - 240, Iðnaðarpakki

061N4133

Efni meginhluta: Fjölliða, Fæðispenna [V] AC: 220 - 240, Tíðni [Hz]: 50 Hz, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 100

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]7.0 W
Aukabúnaður vöruNR.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaFjölliða
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Flokkur einangrunarB
Hám. umhverfishitastigs80 °C
Heiti gerðarVPV-MOAJ502C1
Heiti varahlutaforritsEV/PV solenoid valves
Heiti vöruSolenoid coil
Einkenni
Gildi
Kapallengd [m]1.000 m
Kapallengd [to]39.00 in
Litur víraBlár
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Snið magns á pakkningu100 pc
SpólaJá
Spóluhiti, hám. [°C]125 °C
Spóluhiti, hám. [°F]257 °F
Tíðni [Hz]50 Hz
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundVPV
VottunCEVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.141 Kilogram
Net weight0.134 Kilogram
Volume0.167 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428921664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm