Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

VPV, 0.6 m, Fæðispenna [V] AC: 220 - 230, Iðnaðarpakki

061N4095

Efni meginhluta: Fjölliða, Fæðispenna [V] AC: 220 - 230, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 100

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]8.0 W
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaFjölliða
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Flokkur einangrunarB
Hám. umhverfishitastigs125 °C
Heiti gerðarVPV-MOAI523UT1
Heiti varahlutaforritsEV/PV solenoid valves
Heiti vöruSolenoid coil
Kapallengd [m]0.600 m
Einkenni
Gildi
Kapallengd [to]23.60 in
Litur víraBlár
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Snið magns á pakkningu100 pc
SpólaJá
Spóluhiti, hám. [°C]125 °C
Spóluhiti, hám. [°F]257 °F
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundVPV
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.129 Kilogram
Net weight0.124 Kilogram
Volume0.26 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428268783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm