VPV, 0.6 m, Fæðispenna [V] AC: 220 - 240, Iðnaðarpakki
061N4023
Efni meginhluta: Fjölliða, Fæðispenna [V] AC: 220 - 240, Tíðni [Hz]: 50 Hz, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 100
061N4023
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] | 7.0 W |
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Fjölliða |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 220 V |
| Flokkur einangrunar | B |
| Hám. umhverfishitastigs | 125 °C |
| Heiti gerðar | VPV-MOAJ503B1 |
| Heiti varahlutaforrits | EV/PV solenoid valves |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapallengd [m] | 0.600 m |
| Kapallengd [to] | 23.60 in |
| Litur víra | Blár |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Spóla | Já |
| Spóluhiti, hám. [°C] | 125 °C |
| Spóluhiti, hám. [°F] | 257 °F |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | VPV |
| Vottun | CEVDE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.129 Kilogram |
| Net weight | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.154 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428269070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |