Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

HPV, 0.6 m, Fæðispenna [V] AC: 220 - 240, Iðnaðarpakki

061N4138

Efni meginhluta: Fjölliða, Fæðispenna [V] AC: 220 - 240

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]6.0 W
Aukabúnaður vöruNR.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaFjölliða
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Flokkur einangrunar105
Hám. umhverfishitastigs80 °C
Heiti gerðarHPV-MOAJ900B1
Heiti varahlutaforritsEV/PV solenoid valves
Einkenni
Gildi
Heiti vöruSolenoid coil
Kapallengd [m]0.600 m
Kapallengd [to]23.60 in
Litur víraBlár
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólaJá
Spóluhiti, hám. [°C]125 °C
Spóluhiti, hám. [°F]257 °F
Tíðni [Hz]50 Hz
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundHPV
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.12 Kilogram
Net weight0.12 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.333 Liter
EAN/UPC5702424046569