Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

HPV, 0.3 m, Fæðispenna [V] AC: 220 - 240, Iðnaðarpakki

061N4121

Efni meginhluta: Fjölliða, Fæðispenna [V] AC: 220 - 240

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]7.0 W
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaFjölliða
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Flokkur einangrunar105
Hám. umhverfishitastigs80 °C
Heiti gerðarHPV-MOAJ900B1
Heiti varahlutaforritsEV/PV solenoid valves
Heiti vöruSolenoid coil
Einkenni
Gildi
Kapallengd [m]0.300 m
Kapallengd [to]11.00 in
Litur víraSvartur
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/100
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Snið magns á pakkningu100 pc
SpólaJá
Spóluhiti, hám. [°C]125 °C
Spóluhiti, hám. [°F]257 °F
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundHPV
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.129 Kilogram
Net weight0.129 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.16 Liter
EAN/UPC5702428268554