Danfoss logo
Solenoid coil type BV

BV230A, Kapall, 1.5 m, Fæðispenna [V] AC: 230, Fjölpakka

018Z6128

Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 230, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]11.0 W
ATEX-sölutexti-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Heiti gerðarBV230A
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Kapallengd [m]1.500 m
Kapallengd [to]60.00 in
Leiðarasvæði [mm2]3 x 0.75 mm2
LiturSvartur
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 kjarnakaplar
RafmagnstengingKapall
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiEN 60079-0EN 60079-7
Snið magns á pakkningu20 pc
SpólufestingFingraskrúfa
SpólutengingKapall
Staðall rafmagnstengingarATEX 94/9/EF SVÆÐI 2
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBV230A
VottunATEX - Fl. 3 - Svæði 2LLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.442 Kilogram
Net weight0.385 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.993 Liter
EAN/UPC5715162718094