Danfoss logo
Solenoid coil type BV

BV024B, Kapall, 1 m, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka

018Z6125

Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 24, Tíðni [Hz]: 60 Hz, IP-tala umlykis: IP65, Pökkunarsnið: Fjölpakka
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BV, BV, BV

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]11.0 W
ATEX-sölutexti-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Heiti gerðarBV024B
Heiti vöruSolenoid coil
IP-tala umlykisIP65
Kapallengd [m]1.000 m
Kapallengd [to]40.00 in
Leiðarasvæði [mm2]3 x 0.75 mm2
LiturSvartur
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 kjarnakaplar
RafmagnstengingKapall
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiEN 60079-0EN 60079-15
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingFingraskrúfa
SpólutengingKapall
Staðall rafmagnstengingarATEX 94/9/EF SVÆÐI 2
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBV024B
VottunATEX - Fl. 3 - Svæði 2LLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.389 Kilogram
Net weight0.35 Kilogram
Volume0.878 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm