BV024A, Kapall, 1 m, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka
018Z6120
Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP65
018Z6120
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] | 11.0 W |
| ATEX-sölutexti | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Heiti gerðar | BV024A |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kapallengd [m] | 1.000 m |
| Kapallengd [to] | 40.00 in |
| Leiðarasvæði [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Litur | Svartur |
| Material Description | Coil BV024A 24V 50Hz 1m Cable ATEX |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 kjarnakaplar |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 100 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Samræmi | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spólufesting | Fingraskrúfa |
| Spólutenging | Kapall |
| Staðall rafmagnstengingar | ATEX 94/9/EF SVÆÐI 2 |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 120 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BV024A |
| Vottun | ATEX - Fl. 3 - Svæði 2UA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.386 Kilogram |
| Net weight | 0.323 Kilogram |
| Volume | 0.878 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |