Danfoss logo
BL High performance coil

BL024D, Kapall, null: 24, Fjölpakka

018Z0291

Rafmagnstenging: Kapall, null: 24, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] DC23.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division01
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarBL024D
Heiti varahlutaforritsEV260B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Kapallengd [m]2.000 m
Kapallengd [to]78.74 in
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASP�LA ESIC ASS`Y 4-20 MA w. C
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis4
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingKapall
Stærð stýriliða13.5 mm
Supply voltage [V] DC24.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBL024D

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.782 Kilogram
Net weight0.757 Kilogram
Volume1.688 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423030132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm