Danfoss logo
BK coil - Connection box - 018Z6987

BK024D, Útstöðvakassi, null: 24, Fjölpakka

018Z6987

Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, null: 24, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] DC23.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarBK024D
Heiti varahlutaforritsEV260B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
Kapalþvermál [mm] [hám.]11.0 mm
Kapalþvermál [mm] [lágm.]6.0 mm
Leiðarasvæði [mm2]0.75 - 1.5 mm2
LiturBlár
Material DescriptionCoil BK024D 24V DC T-Box
Nema (~) umlykis0
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
Númer varahlutar018Z6987
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiSkrúfað strenginntak
RafmagnstengingÚtstöðvakassi
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu25 pc
SpólufestingRó og smella
SpólugerðI
SpólutengingTengingakassi
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð stýriliða13.5 mm
Supply voltage [V] DC24.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBK024D
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.656 Kilogram
Net weight0.623 Kilogram
Volume0.52 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423056323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm