Danfoss logo
High performance coil

BC024D, DIN-spaði, null: 24, Iðnaðarpakki

042N8546

Rafmagnstenging: DIN-spaði, null: 24, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] DC16.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarBC024D
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC I-50
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Supply voltage [V] DC24.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBC024D

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.18 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423046546