Danfoss logo
AZ024DS, DIN-spaði, null: 24, Iðnaðarpakki-product-details

AZ024DS, DIN-spaði, null: 24, Iðnaðarpakki

042N8617

Rafmagnstenging: DIN-spaði, null: 24, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] DC6.5 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarAZ024DS
Heiti varahlutaforritsEV220SEV220T
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil AZ024DS 24V DC I/P 40
NothæftNR.
Númer varahlutar042N7617
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu40 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarUL 429
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Supply voltage [V] DC24.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAZ024DS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.127 Kilogram
Net weight0.117 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.084 Liter
EAN/UPC5702424593674