AS024CS, DIN-spaði, Iðnaðarpakki
042N8608
Rafmagnstenging: DIN-spaði, IP-tala umlykis: IP00
042N8608
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 9.5 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 7.0 W |
| Aflnotkun 50Hz [VA] | 18.0 VA |
| Aflnotkun 60Hz [VA] | 14.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 24 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 24 V |
| Heiti gerðar | AS024CS |
| Heiti varahlutaforrits | EV220SEV220T |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Litur | Blár |
| Material Description | COIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40 |
| Nothæft | NR. |
| Númer varahlutar | 042N7608 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 x spaðar |
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 97 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Sambærileg vara | 042N7608 |
| Samræmi | EN 60730-1 |
| Skilyrði rakastigs | Ekki þétting |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | DIN-spaði |
| Staðall rafmagnstengingar | EN175301-803 |
| Staðall spóluhönnunar | UL 429 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Stærð stýriliða | 9 mm |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | AS024CS |
| Vottun | UA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.11 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.156 Liter |
| EAN/UPC | 5702423211951 |