Danfoss logo
BD024A, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, Iðnaðarpakki-product-details

BD024A, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, Iðnaðarpakki

042N8597

Vörutegund: BD024A, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP00, Spólutenging: DIN-spaði, Stærð stýriliða: 13.5 mm

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz15.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]29.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarBD024A
Heiti varahlutaforritsEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil BD024A 24V 50Hz I/P 50
NothæftNR.
Númer varahlutar042N7597
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirSmellufesting
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBD024A

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.166 Kilogram
Net weight0.159 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.112 Liter
EAN/UPC5702424593728