Danfoss logo
BA high performance coil

BA220B, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 220, Iðnaðarpakki

042N8523

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 220, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 60Hz11.0 W
Aflnotkun 60Hz [VA]21.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC220 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]220 V
Heiti gerðarBA220B
Heiti varahlutaforritsEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil BA220B 220V 60Hz I/P 50
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Sambærileg vara042N7523
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirRóSmellufesting
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBA220B

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.162 Kilogram
Net weight0.152 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423029174