Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

AZ230CS, DIN-spaði, Iðnaðarpakki

042N8207

Rafmagnstenging: DIN-spaði, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz3.8 W
Aflnotkun [W] 60Hz3.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]7.6 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]5.6 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]230 V
Heiti gerðarAZ230CS
Heiti varahlutaforritsAxium valve
Heiti vöruSolenoid coil
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
Númer varahlutar042N4207
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu40 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAZ230CS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.122 Kilogram
Net weight0.114 Kilogram
Volume0.15 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255120285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm