Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

AZ120CS, DIN-spaði, Iðnaðarpakki

042N8204

Rafmagnstenging: DIN-spaði, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz6.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz5.5 W
Aflnotkun 50Hz [VA]11.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]11.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna 50Hz hám. [V]120 V
Fæðispenna 50Hz lágm. [V]110 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]120 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]110 V
Heiti gerðarAZ120CS
Heiti UL-vottunarskjalsMH29671
Heiti varahlutaforritsEV220S
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu40 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAZ120CS
VottuncURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.121 Kilogram
Net weight0.11 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.14 Liter
EAN/UPC5702424586065