Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AS240CS, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 240, Fjölpakka

042N7602

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 240, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz6.5 W
Aflnotkun [W] 60Hz5.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]13.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]10.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC240 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]240 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]240 V
Heiti gerðarAS240CS
Heiti varahlutaforritsEV220S
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil AS240CS 240V 50/60Hz
Notað fyrir vöruEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
NothæftNR.
Númer varahlutar042N7602
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vikmörk fæðispennu [%] [hám.]10 % RH
Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.]-15 % RH
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEVR 10-22 (NO)
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAS240CS
VottunUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.124 Kilogram
Net weight0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm