Danfoss logo
BA high performance coil

BD230A, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 230, Fjölpakka

042N7591

Vörutegund: BD230A, Fæðispenna [V] AC: 230, IP-tala umlykis: IP00, Spólutenging: DIN-spaði

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz13.5 W
Aflnotkun 50Hz [VA]28.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Heiti gerðarBD230A
Heiti varahlutaforritsEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil BD230A 230V 50Hz
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu45 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirRóSmellufesting
Vikmörk fæðispennu [%] [hám.]6 % RH
Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.]-10 % RH
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBD230A

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.181 Kilogram
Net weight0.169 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702423205998