Danfoss logo
BA high performance coil

BA012D, DIN-spaði, null: 12, Fjölpakka

042N7550

Rafmagnstenging: DIN-spaði, null: 12, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] DC14.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarBA012D
Heiti varahlutaforritsEV210BEV220B 15 - 50EV310B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA BA012D 12V DC 14W
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
Einkenni
Gildi
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu45 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Supply voltage [V] DC12.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirSmellufesting
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBA012D

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.192 Kilogram
Net weight0.177 Kilogram
Volume0.12 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423024667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm