Danfoss logo
BA high performance coil

BA024A, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka

042N7508

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz8.5 W
Aflnotkun 50Hz [VA]17.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarBA024A
Heiti varahlutaforritsEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASPOLA BA024A 24V AC 50Hz 8,5W
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
Einkenni
Gildi
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Sambærileg vara042N8508
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu45 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirRóSmellufesting
Vikmörk fæðispennu [%] [hám.]10 % RH
Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.]-15 % RH
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBA024A

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.178 Kilogram
Net weight0.163 Kilogram
Volume0.12 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423021758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm