BA400A, DIN-spaði, Fjölpakka
042N7504
Rafmagnstenging: DIN-spaði, IP-tala umlykis: IP00
042N7504
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 12.0 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 13.0 W |
| Aflnotkun 50Hz [VA] | 22.0 VA |
| Aflnotkun 60Hz [VA] | 23.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 400 V |
| Fæðispenna 50Hz lágm. [V] | 380 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 440 V |
| Heiti gerðar | BA400A |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Litur | Blár |
| Material Description | Coil BA400C 380-400/440V 50/60Hz |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 x spaðar |
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 97 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Skilyrði rakastigs | Ekki þétting |
| Snið magns á pakkningu | 45 pc |
| Spólufesting | Ró og smella |
| Spólutenging | DIN-spaði |
| Staðall rafmagnstengingar | EN175301-803 |
| Staðall spóluhönnunar | VDE 0580 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 40 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 104 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Varahlutir innifaldir | RóSmellufesting |
| Vikmörk fæðispennu [%] [hám.] | 6 % RH |
| Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.] | -15 % RH |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BA400A |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.168 Kilogram |
| Net weight | 0.155 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702423021895 |