Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

BB230A, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 220 - 230, Fjölpakka

042N7401

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 220 - 230, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz12.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]22.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 50Hz lágm. [V]220 V
Heiti gerðarBB230A
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil BB230A 220-230V 50Hz
NothæftNR.
Númer varahlutar042N7401
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBB230A
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.258 Kilogram
Net weight0.238 Kilogram
Volume0.201 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423007134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm