AP024B, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka
042N4293
Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP00
042N4293
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 60Hz | 5.0 W |
| Aflnotkun 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 24 V |
| Heiti gerðar | AP024B |
| Heiti UL-vottunarskjals | MH29671 |
| Heiti varahlutaforrits | EV210AEV220AEV310A |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Litur | Svartur |
| Material Description | Coil AP024B 24V 60Hz ULR |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 x spaðar |
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spólufesting | Fingraskrúfa |
| Spólutenging | DIN-spaði |
| Staðall rafmagnstengingar | EN175301-803 |
| Staðall spóluhönnunar | VDE 0580 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Stærð stýriliða | 9 mm |
| Tíðni [Hz] | 60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | AP024B |
| Vottun | UAcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.115 Kilogram |
| Net weight | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |