AZ230CS, DIN-spaði, Fjölpakka
042N4206
Rafmagnstenging: DIN-spaði, IP-tala umlykis: IP00
042N4206
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 2.0 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 1.7 W |
| Aflnotkun 50Hz [VA] | 3.8 VA |
| Aflnotkun 60Hz [VA] | 3.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 230 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 230 V |
| Heiti gerðar | AZ230CS |
| Heiti varahlutaforrits | Axium valve |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Litur | Blár |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Númer varahlutar | 042N4206 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 x spaðar |
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 97 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Samræmi | EN 60730-1 |
| Skilyrði rakastigs | Ekki þétting |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | DIN-spaði |
| Staðall rafmagnstengingar | EN175301-803 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Stærð stýriliða | 9 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 120 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | AZ230CS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.12 Kilogram |
| Net weight | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |