AZ024CS, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka
042N4203
Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP00
042N4203
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 9.5 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 7.0 W |
| Aflnotkun 50Hz [VA] | 18.0 VA |
| Aflnotkun 60Hz [VA] | 14.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 24 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 24 V |
| Heiti gerðar | AZ024CS |
| Heiti UL-vottunarskjals | MH29671 |
| Heiti varahlutaforrits | EV220S |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Litur | Blár |
| Material Description | Coil AZ024CS 24V 50/60Hz |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Númer varahlutar | 042N4203 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 x spaðar |
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 97 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Samræmi | EN 60730-1 |
| Skilyrði rakastigs | Ekki þétting |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | DIN-spaði |
| Staðall rafmagnstengingar | EN175301-803 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Stærð stýriliða | 9 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 120 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EVR 10-22 (NO) |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | AZ024CS |
| Vottun | UAcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |