AM240C, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 240, Fjölpakka
042N0841
Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 240, IP-tala umlykis: IP00
042N0841
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 7.5 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 5.5 W |
| Aflnotkun 50Hz [VA] | 15.0 VA |
| Aflnotkun 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 240 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 240 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 240 V |
| Heiti gerðar | AM240C |
| Heiti varahlutaforrits | EV210AEV220AEV310A |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Litur | Svartur |
| Material Description | SEGULLOKASPÓLA AM240C 240V 50/60Hz |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 x spaðar |
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spólufesting | Fingraskrúfa |
| Spólutenging | DIN-spaði |
| Staðall rafmagnstengingar | EN175301-803 |
| Staðall spóluhönnunar | VDE 0580 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Stærð stýriliða | 9 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vikmörk fæðispennu [%] [hám.] | 10 % RH |
| Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.] | -10 % RH |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | AM240C |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.091 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |