Danfoss logo
AM Compact coil

AM230C, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 230, Fjölpakka

042N0840

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 230, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz9.5 W
Aflnotkun [W] 60Hz6.5 W
Aflnotkun 50Hz [VA]18.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]13.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]230 V
Heiti gerðarAM230C
Heiti varahlutaforritsEV210AEV220AEV310A
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturSvartur
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA AM230C 230V 50/60Hz 9,5/6
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
RekstrargildiStöðugt
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingFingraskrúfa
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vikmörk fæðispennu [%] [hám.]10 % RH
Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.]-10 % RH
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAM230C

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.112 Kilogram
Net weight0.104 Kilogram
Volume0.09 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423049844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm