Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

BN024C, Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka

018Z6826

Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz6.5 W
Aflnotkun [W] 60Hz6.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]13.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]11.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]24 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarBN024C
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
Kapalþvermál [mm] [hám.]11.0 mm
Kapalþvermál [mm] [lágm.]6.0 mm
Leiðarasvæði [mm2]0.75 - 1.5 mm2
LiturBlár
Einkenni
Gildi
Material DescriptionCoil BN024C 24V 50/60Hz Box Loose
NothæftNR.
Númer varahlutar018Z6826
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiSkrúfað strenginntak
RafmagnstengingÚtstöðvakassi
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu25 pc
SpólufestingRó og smella
SpólutengingTengingakassi
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]175 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBN024C
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.616 Kilogram
Net weight0.561 Kilogram
Volume0.546 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422063629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm