BG230A, Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 230, Fjölpakka
018Z6824
Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 230, IP-tala umlykis: IP00
018Z6824
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 7.0 W |
| Aflnotkun 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 230 V |
| Heiti gerðar | BG230A |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Kapalþvermál [mm] [hám.] | 11.0 mm |
| Kapalþvermál [mm] [lágm.] | 6.0 mm |
| Leiðarasvæði [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Litur | Blár |
| Material Description | Coil BG230A 230V 50Hz Box Loose |
| Nema (~) umlykis | 0 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Númer varahlutar | 018Z6824 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | Skrúfað strenginntak |
| Rafmagnstenging | Útstöðvakassi |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 97 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Skilyrði rakastigs | Ekki þétting |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Spólufesting | Ró og smella |
| Spólutenging | Tengingakassi |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 175 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BG230A |
| Vottun | CEEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.618 Kilogram |
| Net weight | 0.559 Kilogram |
| Volume | 0.542 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |