BO024C, Kapall, 5 m, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka
018Z6595
Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 24, Tíðni [Hz]: 50/60 Hz, IP-tala umlykis: IP67
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6595
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 10.0 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 10.0 W |
| ATEX-sölutexti | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Jarðtengivírar > 4 mm2 |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 24 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 24 V |
| Heiti gerðar | BO024C |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jarðtenging | Ytri útstöðGreen/yellow wire |
| Kapallengd [m] | 5.000 m |
| Kapallengd [to] | 196.00 in |
| Leiðarasvæði [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Litur | Svartur |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Replaced with 018Z8588 or 018Z8595 |
| Nema (~) umlykis | 6 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 kjarnakaplar |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 100 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Spólufesting | Fingraskrúfa |
| Spólutenging | Kapall |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Varahlutir innifaldir | IP67 þéttasett |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BO024C |
| Vottun | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.026 Kilogram |
| Net weight | 0.795 Kilogram |
| Volume | 1.986 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |