Danfoss logo
BO solenoid coil

BO230C, Kapall, 5 m, Fæðispenna [V] AC: 230, Fjölpakka

018Z6592

Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 230, IP-tala umlykis: IP67
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz10.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz10.0 W
ATEX-sölutexti-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Ath.semdir rafm.tengingarJarðtengivírar &gt; 4 mm2
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]230 V
Heiti gerðarBO230C
Heiti varahlutaforritsEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Heiti vöruSolenoid coil
IP-tala umlykisIP67
JarðtengingYtri útstöðGreen/yellow wire
Kapallengd [m]5.000 m
Kapallengd [to]196.00 in
Leiðarasvæði [mm2]3 x 0.75 mm2
LiturSvartur
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA 230VAC 10W 5m Kapall ATEX
Nema (~) umlykis6
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 kjarnakaplar
RafmagnstengingKapall
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Snið magns á pakkningu10 pc
SpólufestingFingraskrúfa
SpólutengingKapall
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]140 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirIP67 þéttasett
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBO230C
VottunATEX - Cat. 2 - Zone 1

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.966 Kilogram
Net weight0.847 Kilogram
Volume1.962 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423039951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm