BF230AS, Kapall, 8 m, Fæðispenna [V] AC: 230, Iðnaðarpakki
018F8291
Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 230, IP-tala umlykis: IP67
018F8291
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 16.0 W |
| Aflnotkun 50Hz [VA] | 31.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 230 V |
| Heiti gerðar | BF230AS |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapallengd [m] | 8.000 m |
| Kapallengd [to] | 320.00 in |
| Kapalþvermál [mm] | 6.6 mm |
| Leiðarasvæði [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Litur | Blár |
| Material Description | Coil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Númer varahlutar | 018F4961 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 kjarnakaplar |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 100 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Sambærileg vara | 018F4961 |
| Samræmi | EN 60730-1 |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | Kapall |
| Staðall spóluhönnunar | VDE 0580 |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 120 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BF230AS |
| Vottun | UA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.789 Kilogram |
| Net weight | 0.734 Kilogram |
| Volume | 2.53 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |