Danfoss logo
High performance coil

BB110CS, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 110, Fjölpakka

018F7360

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 110, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz15.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz13.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]28.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]22.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC110 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]110 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]110 V
Heiti gerðarBB110CS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil BB110CS 110V 50/60Hz
NothæftNR.
Númer varahlutar018F7360
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vikmörk fæðispennu [%] [hám.]10 % RH
Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.]-10 % RH
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBB110CS
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.276 Kilogram
Net weight0.274 Kilogram
Volume0.268 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428026505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm