Danfoss logo
BE110DS, Fjölpakka-product-details

BE110DS, Fjölpakka

018F6980

IP-tala umlykis: IP00, Pökkunarsnið: Fjölpakka
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]18.0 W
Aflnotkun [W] DC18.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarBE110DS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
NothæftNR.
Númer varahlutar018F6980
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Supply voltage [V] DC110.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBE110DS
VottunCEEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.297 Kilogram
Net weight0.279 Kilogram
Volume0.228 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm