Danfoss logo
BG coil - connection box

BG110DS, Útstöðvakassi, null: 110, Fjölpakka

018F6860

Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, null: 110, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] DC16.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarBG110DS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA BG110DS 110V DC 16W
NothæftNR.
Númer varahlutar018F6860
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
RafmagnstengiSkrúfað strenginntak
RafmagnstengingÚtstöðvakassi
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
SpólugerðI
SpólutengingTengingakassi
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð stýriliða13.5 mm
Supply voltage [V] DC110.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBG110DS
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.582 Kilogram
Net weight0.552 Kilogram
Volume0.54 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428026284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm