Danfoss logo
BG coil - connection box

BG024BS, Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka

018F6815

Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 60Hz15.0 W
Aflnotkun 60Hz [VA]29.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarBG024BS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA BG024BS 24V AC 60HZ 15W
NothæftNR.
Númer varahlutar018F6815
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiSkrúfað strenginntak
RafmagnstengingÚtstöðvakassi
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingTengingakassi
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]175 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vikmörk fæðispennu [%] [hám.]10 % RH
Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.]-15 % RH
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBG024BS
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.514 Kilogram
Net weight0.49 Kilogram
Volume0.565 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428027861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm