Danfoss logo
BG coil - connection box

BG048AS, Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 48, Fjölpakka

018F6809

Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 48, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]12.0 W
Aflnotkun [W] 50Hz12.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC48 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]48 V
Heiti gerðarBG048AS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
LiturBlár
Material DescriptionCoil BG048AS 48V 50Hz Box
NothæftNR.
Númer varahlutar018F6809
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiSkrúfað strenginntak
RafmagnstengingÚtstöðvakassi
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingTengingakassi
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]175 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBG048AS
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.5 Kilogram
Net weight0.476 Kilogram
Volume0.565 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428027823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm