BE240CS, Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 208 - 240, Fjölpakka
018F6783
Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 208 - 240, IP-tala umlykis: IP67
018F6783
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 4.0 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 4.0 W |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 208 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 240 V |
| Fæðispenna 50Hz lágm. [V] | 208 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 240 V |
| Fæðispenna 60Hz lágm. [V] | 208 V |
| Heiti gerðar | BE240CS |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Litur | Blár |
| Material Description | SEGULLOKASPÓLA BE240CS 208-240 50/60Hz 4 |
| Notað fyrir vöru | AKV10, AKVH10 |
| Númer varahlutar | 018F6783 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Útstöðvakassi |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 130 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BE240CS |
| Vottun | CEEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.386 Kilogram |
| Net weight | 0.371 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |