Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

BE024CS, Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 20 - 24, Fjölpakka

018F6717

Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 20 - 24, Tíðni [Hz]: 50/60 Hz, IP-tala umlykis: IP67
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz8.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz11.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]13.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]17.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]24 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]20 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]20 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarBE024CS
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Kapalþvermál [mm] [hám.]11.0 mm
Kapalþvermál [mm] [lágm.]6.0 mm
Leiðarasvæði [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Einkenni
Gildi
LiturBlár
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
NothæftNR.
Númer varahlutar018F6717
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingÚtstöðvakassi
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Snið magns á pakkningu32 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingTengingakassi
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]175 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBE024CS
VottunCEEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.321 Kilogram
Net weight0.305 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249