BE024BS, Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka
018F6715
Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP67
018F6715
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 60Hz | 14.0 W |
| Aflnotkun 60Hz [VA] | 25.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 24 V |
| Heiti gerðar | BE024BS |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapalþvermál [mm] [hám.] | 11.0 mm |
| Kapalþvermál [mm] [lágm.] | 6.0 mm |
| Leiðarasvæði [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Litur | Blár |
| Material Description | SEGULLOKASPÓLA BE024BS 24V AC 60HZ 14W |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Númer varahlutar | 018F6190 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Útstöðvakassi |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 100 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Samræmi | EN 60730-1 |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | Tengingakassi |
| Staðall spóluhönnunar | VDE 0580 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 175 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vikmörk fæðispennu [%] [hám.] | 10 % RH |
| Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.] | -15 % RH |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BE024BS |
| Vottun | CEEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.326 Kilogram |
| Net weight | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.318 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |