Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE240CS, Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 240, Fjölpakka

018F6713

Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 240, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz11.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz15.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]20.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]25.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC240 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]200 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]240 V
Heiti gerðarBE240CS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Kapalþvermál [mm] [hám.]11.0 mm
Kapalþvermál [mm] [lágm.]6.0 mm
Leiðarasvæði [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Einkenni
Gildi
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASP�LA BE240CS 200/240V 50/60HZ
NothæftNR.
Númer varahlutar018F6188
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingÚtstöðvakassi
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Snið magns á pakkningu32 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingTengingakassi
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]175 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBE240CS
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.32 Kilogram
Net weight0.293 Kilogram
Volume0.31 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428023092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm