Danfoss logo
BF012DS, Kapall, 1 m, null: 12, Fjölpakka-product-details

BF012DS, Kapall, 1 m, null: 12, Fjölpakka

018F6298

Rafmagnstenging: Kapall, null: 12, IP-tala umlykis: IP67
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]28.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarBF012DS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]1.000 m
Kapallengd [to]40.00 in
Kapalþvermál [mm]6.6 mm
Leiðarasvæði [mm2]3 x 0.75 mm2
LiturBlár
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1m Cable
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 kjarnakaplar
RafmagnstengingKapall
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingKapall
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð stýriliða13.5 mm
Supply voltage [V] DC12.00 V
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBF012DS
VottunC UL US SKRÁÐLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.376 Kilogram
Net weight0.373 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.984 Liter
EAN/UPC5702428025065