Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

BF230DS, Kapall, 2.5 m, null: 230, Fjölpakka

018F6288

Rafmagnstenging: Kapall, null: 230, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] DC18.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarBF230DS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]2.500 m
Kapallengd [to]100.00 in
Kapalþvermál [mm]6.6 mm
Leiðarasvæði [mm2]3 x 0.75 mm2
LiturBlár
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 2.5m Cable
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
Númer varahlutar018F6288
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 kjarnakaplar
RafmagnstengingKapall
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Snið magns á pakkningu20 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingKapall
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð stýriliða13.5 mm
Supply voltage [V] DC230.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBF230DS
VottunUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.478 Kilogram
Net weight0.389 Kilogram
Volume2.003 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428022958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm