Danfoss logo
BF Coil - Cable

BF024BS, Kapall, 1 m, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka

018F6265

Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 60Hz14.0 W
Aflnotkun 60Hz [VA]25.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarBF024BS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]1.000 m
Kapallengd [to]40.00 in
Kapalþvermál [mm]6.6 mm
Leiðarasvæði [mm2]3 x 0.75 mm2
LiturBlár
Material DescriptionCoil BF024BS 24V 60Hz 1m Cable
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
Númer varahlutar018F6265
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 kjarnakaplar
RafmagnstengingKapall
Rakastig [% RH] [hám.]100 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingKapall
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]175 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vikmörk fæðispennu [%] [hám.]10 % RH
Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.]-15 % RH
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBF024BS
VottunUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.34 Kilogram
Net weight0.301 Kilogram
Volume0.854 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428024938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm