Danfoss logo
BE230A coil with connection box

BE024AS, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka

018F6182

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz12.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]21.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarBE024AS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP20
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA BE024AS 24V 50HZ 12W
NothæftNR.
Númer varahlutar018F6182
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]175 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirTappi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBE024AS
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.274 Kilogram
Net weight0.259 Kilogram
Volume0.279 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428024457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm