Danfoss logo
BE230A coil with connection box

BE230AS, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 220 - 230, Fjölpakka

018F6176

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 220 - 230, IP-tala umlykis: IP20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
Aflnotkun [W] 50Hz12.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]22.0 VA
Aflteng tvöf 50Hz [W]11.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 50Hz lágm. [V]220 V
Heiti gerðarBE230AS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP20
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA BE230AS 220-230V AC 12W
NothæftNR.
Númer varahlutar018F6176
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Power cons Dual 50Hz [VA]19 mW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
Spare part (EF013237)TRUE
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]175 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirTappi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBE230AS
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.288 Kilogram
Net weight0.271 Kilogram
Volume0.266 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428024402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm