BN012DS, Kapall, 0.25 m, null: 12, Fjölpakka
018F4951
Rafmagnstenging: Kapall, null: 12, IP-tala umlykis: IP67
018F4951
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] DC | 21.0 W |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | BN012DS |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapallengd [m] | 0.250 m |
| Kapallengd [to] | 10.00 in |
| Kapalþvermál [mm] | 6.6 mm |
| Leiðarasvæði [mm2] | 2 x 0.75 mm2 |
| Litur | Blár |
| Material Description | Coil BN012DS 12V DC 0.25m Cable |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Númer varahlutar | 018F4951 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 2 core cable |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 100 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Samræmi | EN 60730-1 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | Kapall |
| Staðall spóluhönnunar | VDE 0580 |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 120 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BN012DS |
| Vottun | UA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.326 Kilogram |
| Net weight | 0.287 Kilogram |
| Volume | 0.878 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |