Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

BX208BS, Raflagnanöf, 2.5 m, Fæðispenna [V] AC: 208, Fjölpakka

018F4133

Vörutegund: BX208BS, Fæðispenna [V] AC: 208, IP-tala umlykis: IP54, Kapallengd [m]: 2.5, Spólutenging: 1/2 to röranöf, Stærð stýriliða: 13.5 mm
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 60Hz16.0 W
Ath.semdir rafm.tengingarSvifleiðslur
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC208 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]208 V
Heiti gerðarBX208BS
Heiti UL-vottunarskjalsMH29671
Heiti varahlutaforritsEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Heiti vöruSolenoid coil
Hönnun rammaYtri málmrammi
IP-tala umlykisIP54
Kapallengd [m]2.500 m
Kapallengd [to]98.00 in
LiturSvartur
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
Mengunarstig3
Nema (~) umlykis4
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
Númer varahlutar018F4133
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingRaflagnanöf
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiUL 429
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
Spólutenging1/2 to röranöf
Staðall rafmagnstengingarUL50E FLOKKUR 4
Staðall spóluhönnunarUL 429
Stærð rafmagnstengingar1/2 to
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]60 Hz
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBX208BS
VottunC UL US SKRÁÐLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.407 Kilogram
Net weight0.325 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.797 Liter
EAN/UPC5702428890717